Da sapere
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
Accessori per morsetti componibili
ISH 1,5/0,5 - Cappuccio isolante
ISH 1,5/0,5
-
Cappuccio isolante
3031034
Cappuccio isolante, colore: grigio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Cappuccio isolante
Indicazioni materiale
Colore
grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Inserto materiale isolante statico a freddo
-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)
superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)
superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)
superata
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
3031034
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
BE2ZWX
Codice prodotto
BE2ZWX
GTIN
4017918171759
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.018 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.018 g
Numero tariffa doganale
85472000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.006 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto