UT 4-QUATTRO-MT P/P GN - Morsetto con sezionatore a coltello
3057306

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: verde

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili