P-CO L - Spina porta componenti
1782755

Spina porta componenti, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 35,2 mm, larghezza: 7,3 mm, altezza: 41,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Adatta per componenti discreti con alta potenza dissipata
Connessione a molla senza saldatura
Utilizzabile in tutti i morsetti componibili con zona di sezionamento e scanalatura media (...-TG)
Testato per le applicazioni ferroviarie