UT 4-QUATTRO/ 2P
-
Morsetto passante
3060296
N. ELDAS®:
158112335
N. ELDAS®:
158112335
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Note generali | La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata. |
Note generali | |
Nota | La corrente di carico max. ammissibile non deve essere superata dalla corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. |
In caso di connessione volante è necessario applicare una pellicola isolante tra la connessione e le superfici a conduzione elettrica. |
Tipo di prodotto | Morsetto a innesto |
Famiglia di prodotti | UT |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 4 |
Sezione nominale | 4 mm² |
Piano 1 inferiore 1+2 | |
Collegamento | Connessione a vite/a innesto |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A4 |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominale | 32 A (tenere conto del derating) |
Corrente di carico massima | 32 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 4 mm² |
Larghezza | 6,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 82,4 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profondità su NS 35/15 | 55 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,48 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Fissaggio sul supporto | |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Vita elettrica | |
Cicli di manovra | 100 |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
Livello ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 0,58g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 100 °C (intervallo massimo di temperatura d'esercizio con autoriscaldamento, vedi curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3060296 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1141 |
Codice prodotto | BE1141 |
GTIN | 4046356090421 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16.47 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16.19 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2698fd55-e128-49fc-814a-0edb9ff05922 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 3-6 - Ponticello a innesto 3030242
-
FBS 4-6 - Ponticello a innesto 3030255
-
FBS 5-6 - Ponticello a innesto 3030349
-
FBS 6-6 - Ponticello a innesto 1008238
-
FBS 10-6 - Ponticello a innesto 3030271
-
FBS 20-6 - Ponticello a innesto 3030365
-
FBS 50-6 - Ponticello a innesto 3032224
-
FBSR 2-6 - Ponticello a innesto 3033715
-
FBSR 3-6 - Ponticello a innesto 3001594
-
FBSR 4-6 - Ponticello a innesto 3001595
-
FBSR 5-6 - Ponticello a innesto 3001596
-
FBSR 10-6 - Ponticello a innesto 3033716
-
FBSRH 2-6 - Spina di cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 3-6 BU - Ponticello a innesto 3036945
-
FBS 4-6 BU - Ponticello a innesto 3036958
-
FBS 5-6 BU - Ponticello a innesto 3036961
-
FBS 10-6 BU - Ponticello a innesto 3032198
-
FBS 20-6 BU - Ponticello a innesto 3032208
-
FBS 50-6 BU - Ponticello a innesto 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047251
-
D-UT 4-QUATTRO/ 2P - Piastra terminale 3045648
-
ATP-UT-QUATTRO - Piastra di separazione 3047196
-
PC - Codifica 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Segmento piastra terminale 3047109
-
CP 4/2 - Custodia connettore 1066559
-
CP 4/3 - Custodia connettore 1066560
-
CP 4/4 - Custodia connettore 1066561
-
CP 4/5 - Custodia connettore 1066562
-
CP 4/6 - Custodia connettore 1066563
-
CP 4/8 - Custodia connettore 1066564
-
CP 4/10 - Custodia connettore 1066565
-
LPS-6/E - Connettori di servizio 3270540
-
LPS-6 - Connettori di servizio 3270541
-
LPO 4/E - Connettore a presa 3270519
-
LPO 4 - Connettore a presa 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adattatore di prova 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adattatore di prova 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adattatore di prova 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adattatore di prova 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adattatore di prova 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adattatore di prova 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adattatore di prova 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adattatore di prova 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adattatore di prova 3035983
-
PS-6 - Connettore di prova 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Connettore di prova 3038736
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
UP 4/ 1 - Maschio 3060115
-
UP 4/ 2 - Maschio 3060128
-
UP 4/ 3 - Maschio 3060131
-
UP 4/ 4 - Maschio 3060144
-
UP 4/ 5 - Maschio 3060157
-
UP 4/ 6 - Maschio 3060160
-
UP 4/ 7 - Maschio 3060173
-
UP 4/ 8 - Maschio 3060186
-
UP 4/ 9 - Maschio 3060199
-
UP 4/10 - Maschio 3060209
-
UP 4/11 - Maschio 3060212
-
UP 4/12 - Maschio 3060225
-
UP 4/13 - Maschio 3060238
-
UP 4/14 - Maschio 3060241
-
UP 4/15 - Maschio 3060254
-
UP 4/ 1-L - Maschio 3060021
-
UP 4/ 1-L BU - Maschio 3060034
-
UP 4/ 1-L GNYE - Maschio 3060047
-
UP 4/ 1-M - Maschio 3060050
-
UP 4/ 1-M BU - Maschio 3060063
-
UP 4/ 1-M GNYE - Maschio 3060076
-
UP 4/ 1-R - Maschio 3060089
-
UP 4/ 1-R BU - Maschio 3060092
-
UP 4/ 1-R GNYE - Maschio 3060102
-
UPBV 4/ 1 - Maschio 3045800
-
UPBV 4/ 2 - Maschio 3045813
-
UPBV 4/ 3 - Maschio 3045826
-
UPBV 4/ 4 - Maschio 3045839
-
UPBV 4/ 5 - Maschio 3045842
-
UPBV 4/ 6 - Maschio 3045855
-
UPBV 4/ 7 - Maschio 3045868
-
UPBV 4/ 8 - Maschio 3045871
-
UPBV 4/ 9 - Maschio 3045884
-
UPBV 4/10 - Maschio 3045897
-
UPBV 4/11 - Maschio 3045907
-
UPBV 4/12 - Maschio 3045910
-
UPBV 4/13 - Maschio 3045923
-
UPBV 4/14 - Maschio 3045936
-
UPBV 4/15 - Maschio 3045949
-
UPBV 4/ 1-L - Maschio 3045716
-
UPBV 4/ 1-L BU - Maschio 3045729
-
UPBV 4/ 1-L GNYE - Maschio 3045732
-
UPBV 4/ 1-M - Maschio 3045745
-
UPBV 4/ 1-M BU - Maschio 3045758
-
UPBV 4/ 1-M GNYE - Maschio 3045761
-
UPBV 4/ 1-R - Maschio 3045774
-
UPBV 4/ 1-R BU - Maschio 3045787
-
UPBV 4/ 1-R GNYE - Maschio 3045790
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
I vantaggi
La praticità e l’efficacia del cablaggio sono garantite dalle diverse uscite dei connettori – laterali o verso l'alto. In questo modo si ottiene un’elevata flessibilità in grado di soddisfare campi applicativi diversi
Flangia a vite per il bloccaggio sicuro della spina
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen