UP 4/ 7 - Maschio
3060173
N. ELDAS®: 158943065

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2- 6 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Azionamento dai lati della vite
Connessione dall'alto
Questa versione consente la ripartizione compatta del potenziale mediante l'impiego di morsetti a quattro conduttori con due punti di connessione