DF-UP 4 - Coperchio flangiato
3060348
N. ELDAS®: 158258135

Coperchio flangiato, innestabile sulla spina UP 4/..., tipo di connessione: Connessione a vite, profondità: 24,7 mm, larghezza: 4,5 mm, altezza: 47 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per una sicura connessione della spina con la flangia a vite
Le piastre flangiate possono essere innestate successivamente sulla custodia