CSA
ID omologazione: 13631IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-34722_A1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
Use Group C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-114072 REV.1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |