UPBV 4/ 2
-
Maschio
3045813
N. ELDAS®:
158943575
N. ELDAS®:
158943575
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2- 6 mm2, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore del morsetto |
Numero di poli | 2 |
Passo | 6,2 mm |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Sezione nominale | 4 mm² |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A4 |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominale | 32 A |
Corrente di carico massima | 32 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
Tensione nominale | 800 V |
Sezione nominale | 4 mm² |
Larghezza | 12,4 mm |
Altezza | 22 mm |
Profondità | 48,5 mm |
Lunghezza | 22 mm |
Passo | 6,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Codice articolo | 3045813 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE1144 |
Codice prodotto | BE1144 |
GTIN | 4046356083324 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.68 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12.06 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b00c9851-c218-4807-8d90-3b4bd48ab9ce |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-6 - Ponticello a innesto 3030242
-
FBS 4-6 - Ponticello a innesto 3030255
-
FBS 5-6 - Ponticello a innesto 3030349
-
FBS 6-6 - Ponticello a innesto 1008238
-
FBS 10-6 - Ponticello a innesto 3030271
-
FBSR 2-6 - Ponticello a innesto 3033715
-
FBSR 3-6 - Ponticello a innesto 3001594
-
FBSR 4-6 - Ponticello a innesto 3001595
-
FBSR 5-6 - Ponticello a innesto 3001596
-
FBSR 10-6 - Ponticello a innesto 3033716
-
FBSRH 2-6 - Spina di cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 3-6 BU - Ponticello a innesto 3036945
-
FBS 4-6 BU - Ponticello a innesto 3036958
-
FBS 5-6 BU - Ponticello a innesto 3036961
-
FBS 10-6 BU - Ponticello a innesto 3032198
-
FBS 20-6 BU - Ponticello a innesto 3032208
-
FBS 50-6 BU - Ponticello a innesto 3032211
-
UPRZ - Molla di bloccaggio 3045570
-
UPR/ 2 - Molla di bloccaggio 3045567
-
UPZ/ 2 - Fermacavo 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Coperchio flangiato 3060432
-
PRT/2 - Molla di bloccaggio 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
-
LPS-6/E - Connettori di servizio 3270540
-
LPS-6 - Connettori di servizio 3270541
-
LPO 4/E - Connettore a presa 3270519
-
LPO 4 - Connettore a presa 3270522
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PAI-4-N GY - Adattatore di prova 3032871
-
PS-6 - Connettore di prova 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Connettore di prova 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
I vantaggi
Ponticellabile con i ponticelli standard FBS ...
Connettore con connessione del conduttore laterale
I connettori collegati possono essere introdotti direttamente nella canalina portacavi risparmiando spazio
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen