DF-UPBV 2,5/ 4 - Coperchio flangiato
3060432
N. ELDAS®: 158258335

Coperchio flangiato, innestabile sulle spine UPBV 2,5/... e UPBV 4/..., tipo di connessione: Connessione a vite, profondità: 32 mm, larghezza: 4,5 mm, altezza: 45,7 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Per una sicura connessione della spina con la flangia a vite
Le piastre flangiate possono essere innestate successivamente sulla custodia