La serie D21 è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board sono disponibili nella versione a doppia fila da 6 a 20 poli con passo di 2,50 mm.
Connettore per circuiti stampati, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: D32PC 2,2/.., passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: CONNEXIS D, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone