ST 2,5-TWIN YE - Morsetto passante
3037313

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il doppio vano funzionale passante offre tutte le possibilità di ripartizione rapida del potenziale e l'alloggiamento di accessori di prova
Tutte le operazioni di ripartizione del potenziale si realizzano in maniera pratica
Connessione salvaspazio e pratica a conduttori multipli senza ponticelli aggiuntivi