Il collegamento tra il convertitore di corrente ECM-UC e il PC si effettua facilmente con un cavo USB-C standard. Non sono necessari accessori speciali.
Durante il processo di configurazione, sia il trasferimento dei dati che l'alimentazione del dispositivo avvengono tramite il cavo USB-C. Pertanto, per il funzionamento del convertitore di corrente non è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V DC. In questo modo si risparmia il lungo lavoro di collegamento e scollegamento dei cavi elettrici, per ogni singolo apparecchio.
Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). Range di misura della corrente: 0 A ... 125 A. Configurazione dell'interfaccia Modbus/RTU (RS-485), Configurazione standard, Connessione Push-in