MCR-SL-CUC-300-U - Convertitore di corrente universale
2308302
N. ELDAS®: 500900302

Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 300 A, uscita 0 ... 10 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio variabile su guida di supporto o piastra di montaggio
Le dimensioni compatte consentono anche un impiego decentrato
Connessione semplice grazie ai morsetti di collegamento estraibili COMBICON
Separazione a 3 vie
Misurazione di corrente universale, resistenza shunt non necessaria