Soprattutto negli impianti fotovoltaici, i processi di commutazione ad alta frequenza portano spesso ad accoppiamenti con interferenze sulle linee di comunicazione. Pertanto non è sempre garantito un monitoraggio senza interferenze degli impianti fotovoltaici. La comunicazione radio nella banda dei 2,4 GHz è immune alle interferenze elettromagnetiche ed è quindi predestinata all'uso in impianti fotovoltaici. Con i nuovi moduli radio, le linee seriali RS-485 possono essere sostituite in modo flessibile e semplice da un collegamento radio sicuro e senza interferenze.
RAD-EE-2400-RS485
-
Modulo radio
1081818
Transceiver radio da 2,4 GHz con interfaccia RS-485, connessione per antenne RSMA (femmina), reti punto-punto, stella e mesh fino a 250 stazioni, copertura fino a 500 m (in campo libero), impiego in tutto il mondo
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Applicazione | RS-485 |
| Modo operativo | Dati seriali (Attivazione e configurazione tramite software PSI-CONF) |
| MTTF | 1064 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 492 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 196 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,152 W |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | sì |
| Limiti del sistema | |
| Denominazione | Modulo radio |
| Numero di utilizzatori supportati | ≤ 250 (Indirizzamento mediante software PSI-CONF) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Max. corrente assorbita | ≤ 48 mA (a 24 V DC, a 25 °C) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Copertura | ≤ 500 m (Sono possibili coperture superiori o inferiori a seconda delle condizioni ambientali, della tecnologia dell'antenna e del prodotto utilizzato) |
| Seriale: RS-485 | |
| Velocità dati | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
| Resistenza terminale | 390 Ω (inseribile tramite DIP switch) |
| 150 Ω (inseribile tramite DIP switch) | |
| 390 Ω (inseribile tramite DIP switch) | |
| Seriale: Interfaccia di configurazione | |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | Trusted Wireless |
| Direzione | Bidirezionale |
| Frequenza | 2400 MHz |
| Frequenza | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Distanza canali | 1,3 MHz |
| Numero di gruppi canali | 8 |
| Numero di canali per gruppo | 55 |
| Capacità di trasmissione minima | 0 dBm |
| Capacità di trasmissione massima | ≤ 18 dBm (impostabile tramite software) |
| Velocità dati | 16 kbit/s (configurabili) |
| 125 kbit/s (Impostazione di fabbrica, regolabile) | |
| 250 kbit/s (configurabili) | |
| Sensibilità di ricezione minima | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kBit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Funzioni | |
| Certificazioni radio | Europa, USA, Canada, altri paesi nell'E-Shop |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Standard radio | Trusted Wireless |
| Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
| LED giallo (qualità di ricezione, LINK) | |
| LED verde (dati di ricezione, RX) | |
| LED verde (dati di trasmissione, TX) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | grigio traffico B (RAL 7043) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 20 % ... 85 % |
| Urti | 16g, 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Certificazione radio Europa | |
| Nota | RED 2014/53/EU |
| Omologazione radio Australia, RCM | |
| Certificato | - |
| Omologazione radio Brasile, ANATEL | |
| Certificato | 06279-19-06497 |
| Omologazione radio India, WPC | |
| Certificato | NER-ETA/314 |
| Omologazione radio per il Messico, IFT | |
| Certificato | RCPPHRA20-0068 |
| Omologazione Corea del Sud, KC | |
| Certificato | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 26 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 2 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
| ± 1 kV (asimmetrico) | |
| Segnale | ± 1 kV (asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55016-2-3 classe A campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Definizione norma | Direttiva RED 2014/53/UE |
| Norme/disposizioni | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Tipi di guide DIN utilizzabili | Guida DIN: 35 mm |
| Codice articolo | 1081818 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | DN2614 |
| Codice prodotto | DN2614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 138.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 110 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002608 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Prodotti compatibili
-
RAD-CABLE-USB - Cavo programmazione 2903447
-
SCC 10-NS35 - Morsetti per schermatura 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertitore d’interfaccia 2313452
-
SCK-C-MODBUS - Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica 2903242
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenna 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Cavo coassiale 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cavo coassiale 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Scaricatore di sovratensione 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Domande frequenti
I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?
I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr...
Vedi di più
I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie