ANT-OMNI-2459-04 - Antenna
1284780

Antenna omnidirezionale multibanda per applicazioni mobili, struttura compatta, banda di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, guadagno: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, grado di protezione: IP68/IP69K, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (maschio)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Ideale per applicazioni mobili da 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz
Impiego universale grazie all'ampio range di frequenza
Resistente agli urti e alle vibrazioni