cULus Recognized
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 10 A | - 14 | ||
Modulo portacontatti, numero poli: 42, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 42, Spina, Connessione a crimpare, 150 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Segnale
| Note generali | Per custodia HEAVYCON di tipo B6 - B48, cornici portamoduli HC-M-B...MF-... necessario, contatti a crimpare CK1,6-ED..., contatti a crimpare non inclusi nella fornitura. |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Note generali | Si raccomanda l'uso di connettori di guida maschio (HC-CST) e femmina (HC-CBU) al fine di evitare che i contatti, venendo innestati in posizione inclinata, non urtino l’uno contro l’altro. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-42 |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 42 |
| Piano d'inserimento | 42 |
| Numerazione contatto | 1 - 42 |
| Numero di punti di connessione modulo | 2 |
| Numero contatti di potenza | 0 |
| Numero contatti di comando | 42 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 33,9 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Lunghezza | 29,3 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 1,6 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 150 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| Codice articolo | 1450698 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151848972 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.339 kg CO2e |