Isolatore galvanico di uscita, HART trasparente. Separa e trasmette segnali 0/4 mA ... 20 mA a un carico nell'area di sicurezza. Isolamento galvanico a 3 vie, riconoscimento guasto linea (disattivabile tramite DIP switch), SIL 2 (SC3) in conformità alla norma IEC 61508, connessione Push-in.
Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard
Gli isolatori galvanici e i convertitori separano, convertono, filtrano e amplificano i segnali come interfaccia tra campo e controllore. MACX Analog e MINI Analog Pro offrono soluzioni flessibili per AI, AO, DI, temperatura, frequenza e valori limite. MINI Analog Pro appartiene alla famiglia di facile utilizzo e a ingombro ridotto. MACX Analog assicura la sicurezza di persone, ambiente e impianto secondo il concetto di sicurezza funzionale.
Duplicatore di segnale a 4 vie, per la duplicazione e la separazione galvanica di segnali analogici con connessione a vite, segnale in ingresso: 4 mA ... 20 mA, segnale in uscita: 2 x 4 mA ... 20 mA
Amplificatore di isolamento NAMUR per l'utilizzo di interruttori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 1 uscita del transistor (passiva) per ciascun canale. numero di canali: 2, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite
Convertitore di frequenza a configurazione universale per la conversione di segnali di frequenza (Hz/rpm) e segnali PWM in segnali normalizzati. Tensioni dei sensori superiori a 8,2 V DC, possibile combinazione con MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Tecnologia di connessione Push-in, configurazione su richiesta.
Isolatore galvanico a 3 vie, con entrata / uscita configurabile per la separazione e la conversione galvanica di segnali analogici nei settori mV e V, sia unipolare che bipolare. Connessione push-in, configurazione su richiesta.
Convertitore per sensori di temperatura, converte segnali da termoresistenze e resistenze in segnali analogici 0/4-20 mA. Liberamente programmabile, connessione Push-in, SIL, separazione galvanica a 3 vie, configurazione su richiesta.
Generatore di tensione costante con connessione a innesto per la produzione di tensione costante precisa di 15 V e per l'alimentazione di sensori senza alimentatore proprio. Connessione Push-in.
Fonte di tensione/corrente costante con tecnica di connessione a innesto, tensione d'ingresso 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensione di uscita 1,25 V DC ...10 V DC o corrente di uscita 2,5 mA ... 20 mA regolabile. Configurabile mediante DIP switch. Connessione push-in.
Convertitore di temperatura per la conversione e la trasmissione di segnali da sensori RTD e TC a un carico. Configurazione standard, Connessione Push-in
Convertitore di temperatura per la conversione e la trasmissione di segnali da sensori RTD e TC a un carico. Configurazione standard, Connessione a vite
Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard a confronto
Gli isolatori galvanici e i convertitori adatti a ogni applicazione
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Larghezza e altezza di installazione eccezionalmente compatte |
MACX Analog
La gamma completa e comprovata di soluzioni |
MINI Analog
La famiglia di prodotti da 6 mm con funzionalità di base |
|
Sicurezza funzionale SIL 2 SC 3 o SIL 3, specifica del tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Sicurezza funzionale PL d, PL c, specifica del tipo | |||
A due canali | |||
Versioni con alimentazione a range esteso | |||
Misurazione ininterrotta di circuiti elettrici | |||
Campo di temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, senza declassamento | |||
Gateway per integrazione nella rete e nel bus | |||
Richiamo delle informazioni tramite Signal Conditioner App | NFC e codice QR | Codice QR | No |
I vantaggi
- Isolamento, regolazione, filtraggio e potenziamento sicuri con soluzioni complete per l'elaborazione analogica di segnali
- Integrazione dei segnali di campo isolati galvanicamente in modo sicuro, con isolatori galvanici con connessione alla rete e al bus
- Fino al 65% di risparmio di spazio rispetto ai comuni separatori con isolatori galvanici ultracompatti
- Trasmissione precisa ed elevata affidabilità operativa con gli isolatori galvanici sempre certificati SIL
- Facile integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza secondo la Direttiva Macchine con gli isolatori galvanici con Performance Level (livello di prestazione)
Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro
Gli isolatori galvanici e i convertitori MINI Analog Pro ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto offrono un'installazione e una messa in servizio semplici in spazi ridotti.
Grazie ai punti di collegamento facilmente accessibili e alla misurazione della corrente durante l'esercizio, gli isolatori galvanici semplificano notevolmente il tuo lavoro. Con i gateway a innesto puoi trasferire senza interferenze fino a otto segnali di campo a piacere nelle reti industriali e risparmiare sulle schede di ingresso specifiche per il segnale.
Isolatori galvanici e convertitori MACX Analog
I nostri isolatori galvanici e convertitori MACX Analog assicurano un livello di sicurezza funzionale conforme a SIL IEC/EN 61508 anche in applicazioni standard. La famiglia di prodotti ha sempre un livello di integrità delle funzioni di sicurezza da SIL 2 SC3 a SIL 3. Isolatori galvanici MACX Analog selezionati possiedono inoltre la certificazione EN ISO 13849 e offrono un livello di prestazione a partire da PL c fino a PL d.
Isolatori galvanici e convertitori con funzionalità di base
Gli isolatori galvanici da 6 mm della famiglia MINI Analog ti offrono la gamma completa di soluzioni dedicate all'adattamento di segnale analogico per applicazioni standard. I prodotti sono ridotti all'essenziale in termini di spazio e funzionalità.