Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Elaborazione di segnali analogici a ingombro ridotto in applicazioni non a sicurezza intrinseca

Isolatori galvanici e convertitori MINI Analog Pro nel quadro elettrico

Negli impianti elettrotecnici l'entità del disturbo elettromagnetico o ad alta frequenza può influire significativamente sulla trasmissione dei segnali dei valori di misurazione spesso sensibili. Questo vale soprattutto per i segnali deboli forniti dai sensori. Con i nostri isolatori galvanici e convertitori puoi coprire tutte le attività previste per la trasmissione del segnale senza interferenze, dal livello del sensore fino al livello di controllo.

Sfide


Vista panoramica della raffineria

Rilevazione del valore di processo senza anomalia

Soprattutto negli impianti per tecniche di processo, sensori e attuatori forniscono un gran numero di segnali di valori misurati, alcuni dei quali devono essere trasmessi dal campo al livello di controllo del processo tramite cavi molto lunghi. L'entità del disturbo elettromagnetico o ad alta frequenza può influire significativamente sulla trasmissione dei segnali spesso sensibili.
Di conseguenza, si creano scostamenti che possono avere effetti notevoli sull'intera catena di misurazione.
Nel mondo moderno della tecnologia di processo, in particolare, sempre più segnali devono essere elaborati in modo sicuro e in uno spazio ristretto. Lo spazio nel quadro elettrico è limitato e la maggior parte dei prodotti disponibili sul mercato non è molto comoda da usare.

La nostra soluzione


L'isolatore galvanico MINI Analog Pro con tecnologia di connessione a innesto viene inserito in un quadro elettrico

Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti MINI Analog Pro Trasmissione del segnale senza interferenze e semplicità d'uso su uno spazio ristretto

Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti MINI Analog Pro forniscono un rimedio in caso di problemi di spazio. La famiglia di prodotti offre una semplice installazione e messa in servizio in uno spazio ridotto e copre tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze, dal livello del sensore al livello di controllo.

Qui trovi tipici esempi di elaborazione del segnale con MINI Analog Pro.

I vantaggi

  • Tecnologie moderne di trasmissione con uno scostamento massimo fino allo 0,05%
  • Prontezza all'uso rapida sul posto grazie ai prodotti preconfigurati in fabbrica sulla tua applicazione
  • Messa in servizio a fasi o manutenzione dell'applicazione mediante morsetti a innesto con funzione di separazione
  • Misurazione della corrente con multimetro semplice e senza interruzione tramite boccole di servizio integrate
  • Configurazione di base tramite DIP switch e configurazione e monitoraggio estesi tramite software o app MINI Analog Pro

Esempi applicativi tipici


Monitoraggio della portata e segnalazione con isolatori galvanici a 4 vie

L'isolatore galvanico a 4 vie liberamente impostabile con uscita di commutazione consente una parametrizzazione su misura per la propria applicazione. L'uscita del transistor è disponibile sotto forma di interruttore del valore di soglia, ad esempio per il controllo di dispositivi di segnalazione. È possibile configurare otto comportamenti diversi.

Figura esemplificativa dell'applicazione: Monitoraggio della portata e segnalazione con isolatori galvanici a 4 vie

Monitoraggio della portata con isolatori galvanici a 3 vie

Gli isolatori galvanici a 3 vie con valori fissi rappresentano un'alternativa vantaggiosa in termini di prezzo alle applicazioni standard a quattro canali.

Immagine esemplificativa dell'applicazione: Monitoraggio della portata con isolatori galvanici a 3 vie

Monitoraggio del livello di riempimento con isolatore di alimentazione

L'isolatore di alimentazione ha la funzione di alimentare i trasmettitori che si trovano sul campo e di separare galvanicamente il segnale di ingresso e di uscita. Il dispositivo può essere utilizzato sia come isolatore che come isolatore galvanico di alimentazione.

Grazie agli isolatori di alimentazione HART trasparenti, è possibile anche parametrizzare e monitorare i dispositivi presenti sul campo tramite HART.

Immagine esemplificativa dell'applicazione: Monitoraggio del livello di riempimento con isolatore di alimentazione

Monitoraggio del livello di riempimento con soglia di allarme

Con il convertitore di frequenza con funzionalità del valore limite è possibile registrare e monitorare segnali analogici da 0 a 24 mA o da 0 a 12 V.
Sul lato di uscita sono possibili segnali di frequenza compresi tra 0 e 11 kHz o segnali PWM compresi tra 0 e 100 %. Inoltre, l'uscita può essere utilizzata anche come uscita di commutazione, in modo che due soglie di commutazione possano essere regolate separatamente.

Esempio di applicazione: Monitoraggio del livello di riempimento con soglia di allarme

Monitoraggio della pressione con isolatore passivo

Con i convertitori con alimentazione per loop di uscita non è necessario ricorrere all'energia ausiliaria, poiché essa viene fornita dal loop di corrente di un gruppo di montaggio analogico. Sul lato d'ingresso è possibile collegare segnali analogici da 2 a 40 mA o da 50 mV a 30 V.

Immagine esemplificativa di applicazione: Monitoraggio della pressione con isolatore passivo

Misurazione della temperatura mediante termoresistenze con convertitore di temperatura

Il convertitore di temperatura liberamente impostabile consente il collegamento di termoresistenze e trasmettitori di resistenza alla tecnologia di connessione a 2, 3 e 4 conduttori. I valori di misurazione della temperatura personalizzati vengono convertiti in un segnale lineare di corrente o di tensione liberamente impostabile.
Vi è inoltre la possibilità di collegare ulteriori sensori (termoresistenze, come ad es. PTC/NTC) mediante una curva caratteristica ad autodefinizione, il tutto con la massima flessibilità.

Immagine esemplificativa dell'applicazione: Misurazione della temperatura mediante termoresistenze con convertitore di temperatura

Misurazione della temperatura mediante termocoppia con convertitore di temperatura

Il convertitore di temperatura impostabile liberamente consente il collegamento di varie termocoppie. I valori di misurazione della temperatura personalizzati vengono convertiti in un segnale lineare di corrente o di tensione liberamente impostabile.
Vi è inoltre la possibilità di collegare ulteriori sensori (segnali mV) mediante una curva caratteristica autodefinibile, il tutto con la massima flessibilità.

Immagine esemplificativa dell'applicazione: Misurazione della temperatura mediante termocoppia con convertitore di temperatura

Misurazione del potenziometro con convertitore

Il convertitore di posizione Poti configurabile con riconoscimento del potenziometro automatico è per il collegamento di potenziometri da 0 ... 100 Ω a 0 ... 100 kΩ. I valori di posizione della temperatura personalizzati vengono convertiti in un segnale lineare di corrente o di tensione liberamente impostabile.

Immagine esemplificativa dell'applicazione: Misurazione del potenziometro con convertitore

Esempi pratici

Centrale elettrica ad accumulo con sistema di pompaggio di Waldshut
Separazione a centrifuga e pastorizzazione
Parco eolico sul mare
Condotta raffineria
Vasca di acquisizione di rete
Industria di processo farmaceutica
Centrale elettrica ad accumulo con sistema di pompaggio di Waldshut

Un tipico esempio di produzione di energia è l'elaborazione di segnali del sensore della temperatura per il monitoraggio della temperatura di turbine, generatori e onde, ad es. in centrali di stoccaggio idrico.
Un rilevamento della temperatura preciso è fondamentale per il funzionamento di una centrale idrica, protegge l'impianto dall'usura precoce, da eventuali danni e dai guasti causati da attrito elevato; il tutto attraverso l'analisi della temperatura.

Separazione a centrifuga e pastorizzazione

Nella costruzione di macchine e impianti vengono spesso monitorate le velocità di rotazione dei motori, ad es. dei separatori, tramite contagiri.
Un separatore separa le sostanze negli elementi con forza centrifuga. In questo caso vengono monitorate la velocità di rotazione del motore e quella del tamburo.
L'isolatore galvanico MINI Analog Pro e il convertitore qui trasformano il segnale digitale dei sensori induttivi utilizzati per l'applicazione in un segnale di uscita analogico e lo preparano per il controllore.

Parco eolico sul mare

Per la produzione di energia eolica in impianti offshore vengono utilizzati sensori in grado di generare segnali sensibili nel settore mV. Un esempio è il monitoraggio delle pale del rotore per rilevare la dilatazione o la formazione di ghiaccio.
I segnali vengono rilevati dagli isolatori galvanici e dai convertitori MINI Analog Pro, per poi essere convertiti e trasmessi a un protocollo di comunicazione digitale.

Un esempio classico nella costruzione di navi è il monitoraggio della temperatura dei motori.

Condotta raffineria

Tipica di queste applicazioni è la misurazione della temperatura del petrolio in una condotta.
In questo caso, i sensori di temperatura sono montati direttamente sulla condotta. Il segnale del sensore viene rilevato dai convertitori di temperatura e viene trasformato conformemente, per poi essere trasmesso al PLC.

Vasca di acquisizione di rete

Per l'acquisizione della rete è importante monitorare le capacità della vasca. In questo caso vengono utilizzati prevalentemente sensori di livello di riempimento a due conduttori alimentati dagli isolatori di alimentazione. Al contempo, i segnali sensore vengono rilevati dall'isolatore di alimentazione, per poi essere isolati galvanicamente ed essere trasmessi al controllore in modo potenziato.
Un altro esempio è rappresentato dal flussimetro sulle linee di alimentazione dalla canalizzazione all'impianto di elaborazione. La rilevazione avviene tramite flussimetri elettromagnetici (MID) collegati al sistema di controllo tramite isolatore galvanico UI e convertitore.
Il segnale HART in questo caso è uno standard di comunicazione diffuso.

Industria di processo farmaceutica

Nell'industria farmaceutica è necessario tenere costantemente sotto controllo i dati di processo. Tali dati comprendono, ad esempio, la pressione, la temperatura, la portata e il numero di giri. Inoltre, anche le valvole e altri attuatori vanno controllati. In ambiente sicuro, gli isolatori galvanici e i convertitori isolano, convertono, amplificano e filtrano i segnali, li valutano e controllano gli attuatori.
Un esempio è rappresentato dal flussimetro e dal controllore del flusso negli impianti di dosaggio.

Conclusione


Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti MINI Analog Pro ultracompatti su guida DIN con punte di misurazione di un multimetro

Trasmissione del segnale senza interferenze e semplicità d'uso su uno spazio ristretto Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro

Lo spazio nel quadro elettrico svolge un ruolo importante nella tecnologia di misura e controllo. Lo spazio è spesso limitato e la maggior parte dei prodotti disponibili sul mercato non è molto comoda da usare.
La serie MINI Analog Pro offre agli utenti isolatori galvanici e convertitori all'avanguardia altamente compatti, anche per applicazioni di sicurezza e per tutti i tipi di segnali e direzioni. Il design sofisticato delle custodie semplifica l'installazione e fa risparmiare tempo durante la messa in servizio, anche se lo spazio nel quadro elettrico è limitato.