Isolatore galvanico a 3 vie configurabile con separazione galvanica sicura, 24 V, distribuzione di alimentazione. DIP switch frontali, più di 1600 diverse possibilità di conversione del segnale impostabili. Configurazione standard (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), connessione a vite, SIL
Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard
Gli isolatori galvanici e i convertitori separano, convertono, filtrano e amplificano i segnali come interfaccia tra campo e controllore. MACX Analog e MINI Analog Pro offrono soluzioni flessibili per AI, AO, DI, temperatura, frequenza e valori limite. MINI Analog Pro appartiene alla famiglia di facile utilizzo e a ingombro ridotto. MACX Analog assicura la sicurezza di persone, ambiente e impianto secondo il concetto di sicurezza funzionale.
Isolatore galvanico a 3 vie MCR per la separazione galvanica di segnali analogici, con connessione a vite, ingresso: 0 ... 10 V/±10 V, uscita: 0 ... 10 V/±10 V
Isolatore galvanico a 3 vie per la separazione galvanica di segnali analogici, ingresso/uscita configurabili mediante DIP-switch, con connessione a vite, configurazione standard
Isolatore galvanico a 3 vie con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Segnale d'ingresso: 0(4) mA ... 20 mA, segnale in uscita: 0(4) mA ... 20 mA, connessione a vite
Duplicatore di segnale a 4 vie con configurazione universale, con tecnica di collegamento a innesto per la separazione galvanica e la duplicazione dei segnali analogici. Configurabile mediante DIP switch o software. Connessione Push-in, configurazione standard.
Isolatore galvanico d'ingresso e alimentazione, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi 0/4-20 mA a un carico (attivo o passivo). Isolamento galvanico a 3 vie, SIL 2 secondo la norma IEC 61508.
Convertitore analogico di frequenza per la conversione di segnali analogici normalizzati in segnali di frequenza o segnali PWM, configurabile mediante DIP-switch, con connessione a vite
Isolatore galvanico a 3 vie con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Segnale d'ingresso: 0(4) mA ... 20 mA, segnale in uscita: 0(4) mA ... 20 mA, connessione push-in.
Isolatore galvanico con separazione galvanica sicura e alimentazione a range esteso (24 V ... 230 V AC/DC). DIP switch frontali, più di 1600 diverse possibilità di conversione del segnale impostabili. Configurazione standard (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), connessione a vite, SIL
Isolatore di alimentazione, con connessione a vite: segnale di ingresso (0)4 mA ... 20 mA, segnale d'uscita: (0)4 mA ... 20 mA
Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard a confronto
Gli isolatori galvanici e i convertitori adatti a ogni applicazione
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Larghezza e altezza di installazione eccezionalmente compatte |
MACX Analog
La gamma completa e comprovata di soluzioni |
MINI Analog
La famiglia di prodotti da 6 mm con funzionalità di base |
|
Sicurezza funzionale SIL 2 SC 3 o SIL 3, specifica del tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Sicurezza funzionale PL d, PL c, specifica del tipo | |||
A due canali | |||
Versioni con alimentazione a range esteso | |||
Misurazione ininterrotta di circuiti elettrici | |||
Campo di temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, senza declassamento | |||
Gateway per integrazione nella rete e nel bus | |||
Richiamo delle informazioni tramite Signal Conditioner App | NFC e codice QR | Codice QR | No |
I vantaggi
- Isolamento, regolazione, filtraggio e potenziamento sicuri con soluzioni complete per l'elaborazione analogica di segnali
- Integrazione dei segnali di campo isolati galvanicamente in modo sicuro, con isolatori galvanici con connessione alla rete e al bus
- Fino al 65% di risparmio di spazio rispetto ai comuni separatori con isolatori galvanici ultracompatti
- Trasmissione precisa ed elevata affidabilità operativa con gli isolatori galvanici sempre certificati SIL
- Facile integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza secondo la Direttiva Macchine con gli isolatori galvanici con Performance Level (livello di prestazione)
Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro
Gli isolatori galvanici e i convertitori MINI Analog Pro ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto offrono un'installazione e una messa in servizio semplici in spazi ridotti.
Grazie ai punti di collegamento facilmente accessibili e alla misurazione della corrente durante l'esercizio, gli isolatori galvanici semplificano notevolmente il tuo lavoro. Con i gateway a innesto puoi trasferire senza interferenze fino a otto segnali di campo a piacere nelle reti industriali e risparmiare sulle schede di ingresso specifiche per il segnale.
Isolatori galvanici e convertitori MACX Analog
I nostri isolatori galvanici e convertitori MACX Analog assicurano un livello di sicurezza funzionale conforme a SIL IEC/EN 61508 anche in applicazioni standard. La famiglia di prodotti ha sempre un livello di integrità delle funzioni di sicurezza da SIL 2 SC3 a SIL 3. Isolatori galvanici MACX Analog selezionati possiedono inoltre la certificazione EN ISO 13849 e offrono un livello di prestazione a partire da PL c fino a PL d.
Isolatori galvanici e convertitori con funzionalità di base
Gli isolatori galvanici da 6 mm della famiglia MINI Analog ti offrono la gamma completa di soluzioni dedicate all'adattamento di segnale analogico per applicazioni standard. I prodotti sono ridotti all'essenziale in termini di spazio e funzionalità.