Isolatore galvanico per segnali digitali d'ingresso per la gestione di contatti e sensori di prossimità. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 2 uscite relè separate (contatto in chiusura). Segnalazione guasto di linea (LFD), separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, connessione a vite.
Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard
Gli isolatori galvanici e i convertitori separano, convertono, filtrano e amplificano i segnali come interfaccia tra campo e controllore. MACX Analog e MINI Analog Pro offrono soluzioni flessibili per AI, AO, DI, temperatura, frequenza e valori limite. MINI Analog Pro appartiene alla famiglia di facile utilizzo e a ingombro ridotto. MACX Analog assicura la sicurezza di persone, ambiente e impianto secondo il concetto di sicurezza funzionale.
Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Connessione a vite
Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione su richiesta, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Connessione Push-in
Isolatore galvanico a 3 vie con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici unipolari e bipolari. Segnale d'ingresso: 0 V ... 10 V/±10 V, segnale in uscita: 0 V ... 10 V/±10 V, connessione push-in.
Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 3 relè di valore limite, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Connessione a vite
Convertitore di frequenza analogico con funzione di valore di soglia e sistema di collegamento a innesto per la conversione di segnali normalizzati in segnali di frequenza o PWM. Configurabile mediante DIP switch o software. Connessione push-in, configurazione standard.
Isolatore passivo con loop di ingresso alimentato con tensione di isolamento aumentata per l'isolamento galvanico di segnali 0 mA/4 mA ... 20 mA. Segnale di ingresso = segnale di uscita. numero di canali: 1, Configurazione standard, Loop Powered, Separazione a 2 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Connessione a vite
Isolatore galvanico a 3 vie con tecnologia di connessione a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Segnale di ingresso: 0 V ... 10 V, segnale di uscita: 4 mA ... 20 mA, tecnologia di connessione a vite
Isolatore galvanico a 3 vie con tecnologia di connessione a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Segnale di ingresso: 4 mA ... 20 mA, segnale di uscita: 0 V ... 10 V, tecnologia di connessione Push-in
Isolatore galvanico a 3 vie, per la separazione galvanica di segnali analogici, connessione a vite, ingresso: 0 V ... 10 V, uscita: 4 mA ... 20 mA
Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard a confronto
Gli isolatori galvanici e i convertitori adatti a ogni applicazione
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Larghezza e altezza di installazione eccezionalmente compatte |
MACX Analog
La gamma completa e comprovata di soluzioni |
MINI Analog
La famiglia di prodotti da 6 mm con funzionalità di base |
|
Sicurezza funzionale SIL 2 SC 3 o SIL 3, specifica del tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Sicurezza funzionale PL d, PL c, specifica del tipo | |||
A due canali | |||
Versioni con alimentazione a range esteso | |||
Misurazione ininterrotta di circuiti elettrici | |||
Campo di temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, senza declassamento | |||
Gateway per integrazione nella rete e nel bus | |||
Richiamo delle informazioni tramite Signal Conditioner App | NFC e codice QR | Codice QR | No |
I vantaggi
- Isolamento, regolazione, filtraggio e potenziamento sicuri con soluzioni complete per l'elaborazione analogica di segnali
- Integrazione dei segnali di campo isolati galvanicamente in modo sicuro, con isolatori galvanici con connessione alla rete e al bus
- Fino al 65% di risparmio di spazio rispetto ai comuni separatori con isolatori galvanici ultracompatti
- Trasmissione precisa ed elevata affidabilità operativa con gli isolatori galvanici sempre certificati SIL
- Facile integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza secondo la Direttiva Macchine con gli isolatori galvanici con Performance Level (livello di prestazione)
Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro
Gli isolatori galvanici e i convertitori MINI Analog Pro ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto offrono un'installazione e una messa in servizio semplici in spazi ridotti.
Grazie ai punti di collegamento facilmente accessibili e alla misurazione della corrente durante l'esercizio, gli isolatori galvanici semplificano notevolmente il tuo lavoro. Con i gateway a innesto puoi trasferire senza interferenze fino a otto segnali di campo a piacere nelle reti industriali e risparmiare sulle schede di ingresso specifiche per il segnale.
Isolatori galvanici e convertitori MACX Analog
I nostri isolatori galvanici e convertitori MACX Analog assicurano un livello di sicurezza funzionale conforme a SIL IEC/EN 61508 anche in applicazioni standard. La famiglia di prodotti ha sempre un livello di integrità delle funzioni di sicurezza da SIL 2 SC3 a SIL 3. Isolatori galvanici MACX Analog selezionati possiedono inoltre la certificazione EN ISO 13849 e offrono un livello di prestazione a partire da PL c fino a PL d.
Isolatori galvanici e convertitori con funzionalità di base
Gli isolatori galvanici da 6 mm della famiglia MINI Analog ti offrono la gamma completa di soluzioni dedicate all'adattamento di segnale analogico per applicazioni standard. I prodotti sono ridotti all'essenziale in termini di spazio e funzionalità.