MINI MCR-BL-I-2I
-
Isolatore galvanico d'ingresso
2810829
Duplicatore di segnale a 4 vie, per la duplicazione e la separazione galvanica di segnali analogici con connessione a vite, segnale in ingresso: 4 mA ... 20 mA, segnale in uscita: 2 x 4 mA ... 20 mA
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL edition |
| Numero di canali | 2 |
| Configurazione | INTERBUS |
| Funzionalità | |
| Configurazione | INTERBUS |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | ca. 35 Hz |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Tempo di risposta (10-90%) | 500 ms |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Coefficiente termico tipico | < 0,004 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,2 % (del fondo scala) |
| Errore di trasmissione, tipico | < 0,1 % |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento di base |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC ±10 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 30 mA |
| Potenza assorbita | < 600 mW |
| Segnale: Corrente | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 50 Ω |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 2 |
| Tensione a vuoto | 9 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 2x 4 mA ... 20 mA |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 20,5 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 250 Ω (a 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (con 250 Ω) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2810829 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DKA131 |
| Codice prodotto | DKA131 |
| GTIN | 4046356672573 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 68.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 35441543-ebea-4a01-b277-948965549871 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.722 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen