HC-HV06-I-CT-M - Inserto contatti
1405262

Inserto contatti, numero poli: 6+2+PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 6, contatti di comando: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373