HC-HV03-I-CT-M - Inserto contatti
1405260

Inserto contatti, numero poli: 3+2+PE, dimensioni: B10, contatti di potenza: 3, contatti di comando: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373