HC-COM-17-ESTC - Inserto contatti
1408465

Inserto contatti, numero poli: 17+PE, dimensioni: COM, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 17, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza, solo per custodie in plastica

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373