HC-BBB 64-ESTC - Inserto contatti
1409901

Inserto contatti, numero poli: 64+PE, dimensioni: B24, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373