DNV
ID omologazione: TAE000037SUL Recognized
ID omologazione: E118976| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 12 | ||
Inserto contatti, numero poli: 40+PE, dimensioni: B16, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
| Note generali | Per custodia HEAVYCON-ADVANCE e custodia HEAVYCON serie B16, contatti a crimpare CK 2,5-ED (contatti a crimpare non in dotazione). |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
| Serie | HC-BBB |
| Tipo | B16 |
| B32 | |
| Numero di poli | 40 |
| Piano d'inserimento | 40+PE |
| Numerazione contatto | 1 - 40 |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34 mm |
| Altezza | 34,4 mm |
| Lunghezza | 84,5 mm |
| Distanza fori orizzontale | 77,5 mm |
| Distanza fori verticale | 27 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 76 mm |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Connessione PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON) | |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Corrente nominale | 16 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL2) |
| PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R23 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
| Codice articolo | 1409921 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABK |
| Codice prodotto | AF7ABK |
| GTIN | 4046356767231 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 60.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 60.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.0 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 7.555 kg CO2e |