HC-BB46-I-CT-M 47-92 - Inserto contatti
1406546

Inserto contatti, numero poli: 46+PE, dimensioni: B24, Spina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la codifica rapida con profilo in plastica (codice articolo 1410916, tipo CP-HC-S)
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373