HC-B 16-I-CT-M-32 - Inserto contatti
1584910

Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: B16, Spina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la rapida
codifica con profili di plastica
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373