HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F
-
Connettore
1066959
Connettore, numero poli: 1, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, diametro esterno conduttore:3 mm ... 9,5 mm, applicazione: COAX, 50 Ω
Dettagli prodotto
| Note generali | Ordinare separatamente i contatti a crimpare |
| Note generali | Il potenziale della custodia del connettore EMC è separato dal potenziale del quadro elettrico di interfaccia |
| Note generali | Fascette per vano di connessione 3 mm - 6 mm e 6 mm - 9,5 mm |
| Note generali | utilizzabili con il cod. art. 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Note generali | per linee coassiali 50 Ω |
| Serie | HC-M-EMV |
| Applicazione | COAX |
| Numero di poli | 1 |
| Piano d'inserimento | 1 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Numero contatti di potenza | 0 |
| Numero contatti di comando | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 16 A |
| Impedenza caratteristica | 50 Ω |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Disegno quotato |
|
| Altezza | 15,5 mm |
| Lunghezza | 45,9 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Materiale Conduttore esterno | Lega di zinco |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 9,5 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Impedenza caratteristica | 50 Ω |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Nota per il montaggio | Rimozione del connettore dal modulo in plastica con l'utensile, codice articolo: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Per il montaggio e lo smontaggio del contatto il portacontatti rotondo può essere diviso al centro. | |
| Lunghezza di spelatura della guaina: 23 mm, lunghezza dello schermo: 13 mm, lunghezza di spelatura del conduttore interno: 8 mm |
| Codice articolo | 1066959 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACB |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4055626735122 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31.046 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31.046 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Modulo portacontatti 1417376
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Lamina schermata 1417184
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Contatto a crimpare 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Contatto a crimpare 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Contatto a crimpare 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Contatto a crimpare 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Contatto a crimpare 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Contatto a crimpare 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Contatto a crimpare 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Contatto a crimpare 1273604
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contatto a crimpare 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contatto a crimpare 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contatto a crimpare 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674985
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina 1885004
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Connettore 1066960
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Utensile di sbloccaggio 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza a crimpare con indicatore digitale 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Pinza a crimpare 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen