CK2,5-ED-0,75F AG
-
Contatto a crimpare
1273611
Contatto a crimpare, diametro contatti: 2,5 mm, tornito, Femmina, materiale contatti: Lega di rame, senza piombo, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18