HC-M-02-EMC-F
-
Modulo portacontatti
1417376
Modulo portacontatti, numero poli: 2, Femmina, Connessione a crimpare, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Dati/segnale, per l'impiego di due connettori EMC (connettori femmina), numero di poli: 1, 4, 8
Dettagli prodotto
| Note generali | Per custodia HEAVYCON di tipo B6 fino a B48, è necessario il telaio portamodulo HC-M-B...MF-... |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Serie | HC-M-EMV |
| Applicazione | Dati/segnale |
| Numero di poli | 2 |
| Piano d'inserimento | 2 |
| Numerazione contatto | 1 - 2 |
| Numero uscite cavi | 2 |
| Numero di punti di connessione modulo | 2 |
| Numero degli slot | 2 |
| Tipo contatto | tornito |
| in rotolo | |
| Schermato | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Lunghezza | 29,4 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 72 mm |
| Diametro contatto | 1,6 mm |
| Materiale Conduttore esterno | Lega di zinco |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (potenza) / Au (segnale) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Modulo in plastica per il connettore EMC HC-M-EMV-BU/3-9,5 |
| Codice articolo | 1417376 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112572 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13.925 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13.25 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.066 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-CBU-MOD - Elemento di codifica 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Connettore 1636091
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Connettore 1066080
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Connettore 1066961
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Connettore 1066959
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-02-EMC-M - Modulo portacontatti 1417374
-
HC-M-ADP-EMC - Adattatore 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Utensile di sbloccaggio 1678635
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen