Connettori industriali
HC-M-ADP-EMC - Adattatore
HC-M-ADP-EMC
-
Adattatore
1420486
Adattatore, applicazione: Adattatore per schermatura
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Adattatore
Applicazione
Adattatore per schermatura
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 85 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1420486
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
AF7ACZ
Codice prodotto
AF7ACZ
GTIN
4055626225272
Peso per pezzo (confezione inclusa)
20.3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
20.7 g
Numero tariffa doganale
85389000
Paese di origine
AT
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Cercato frequentemente
Inserti contatti modulari
Piastre adattatrici
Contatti a crimpare
Inserti contatti Push-in modulari
Guida prodotto