Monitor industriali

Monitor touch

I nostri funzionali monitor Multitouch offrono la soluzione adatta a sistemi di comando in cui i PC industriali e i monitor industriali sono fisicamente separati. Questi robusti dispositivi con touchscreen industriale possono essere montati direttamente sulla macchina. Numerose interfacce grafiche consentono un collegamento semplice a ogni PC.

Go to Product Detail Page for item 1261662
FPM 23.8 69K SP - Monitor
FPM 23.8 69K SP - Monitor
1261662

Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display TFT da 60,5 cm / 23,8" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con pellicola protettiva splitter.

Go to Product Detail Page for item 1261656
FPM 17.3 69K SP - Monitor
FPM 17.3 69K SP - Monitor
1261656

Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display TFT da 43,9 cm / 17,3" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con pellicola protettiva splitter.

Go to Product Detail Page for item 1261660
FPM 15.6 69K - Monitor
FPM 15.6 69K - Monitor
1261660

Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display da 39,6 cm / 15,6" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli.

I vantaggi dei nostri monitor touch

  • Monitor touchscreen capacitivi proiettivi per vari campi di applicazione
  • Elevata resistenza agli urti e compatibilità elettromagnetica grazie alla robusta custodia per applicazioni industriali
  • Alta compatibilità grazie agli standard IT aperti e a interfacce differenti
  • Possibilità di utilizzo anche negli ambienti industriali particolarmente critici grazie al campo di temperatura esteso
  • Montaggio come installazione frontale o tramite un supporto VESA 100 integrato
  • Facile trasmissione del segnale touch e video fino a 90 m attraverso extender KVM opzionali

Nuovi prodotti

Serie Rugged WP 6000
VL3 FPM con diverse dimensioni del display
Panel PC compatti con tecnologia di processore all'avanguardia

Pannelli web rinforzati

Per ambienti particolarmente aggressivi

La nuova serie Rugged WP 6000 offre pannelli web robusti per ambienti difficili. Grazie all'intervallo di temperatura esteso, all'elevata resistenza agli urti e alla leggibilità alla luce del sole, sono ideali per applicazioni in condizioni difficili all'aperto.

Caratteristiche principali

  • Intervallo di temperatura esteso (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevata resistenza agli urti (40g) e alle vibrazioni (5g)
  • Display leggibili alla luce del sole con protezione UV e IR
  • Display touchscreen reattivi da 7 a 15,6"
  • Sensore di movimento e di luce ambientale integrato

I vantaggi

  • Hardware robusto per ambienti difficili con vetro spesso 3 mm, dissipatore più grande e custodia più resistente
  • Aperto e integrabile in qualsiasi sistema di terze parti
  • Può essere utilizzato con i guanti ed è adatto all'uso in ambienti umidi
  • Ideale per qualsiasi visualizzazione basata su HTML5 o browser

Monitor touch a schermo piatto

Per l'industria

I VL3 FPM sono schermi piatti e ampliano la gamma dei Panel PC VL3. Questi monitor combinano l'aspetto, la piacevolezza al tatto e le proprietà meccaniche degli HMI VL3 PPC e xP 6000 e offrono opzioni di connettività più ampie rispetto ai monitor della serie BL FPM.

Caratteristiche principali

  • Ampia scelta di dimensioni del display
  • Stesso aspetto dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Stesse proprietà meccaniche dei Panel HMI xP 6000 e dei Panel PC VL3
  • Installazione flessibile con o senza quadro elettrico
  • Opzioni di connettività estese

I vantaggi

  • Stesso aspetto e stesse dimensioni di ingombro degli HMI TP 6000/WP 6000 e dei panel PC VL3
  • Opzioni di connettività migliorate, tra cui 2 uscite USB e a scelta segnali VGA, DP o HDMI
  • Utilizzabile con i guanti e adatto a condizioni ambientali umide

Panel PC compatti

Utilizzo di processori di ultima generazione

I VL3 PPCS sono un'estensione del portafoglio Panel PC VL3. Combinano l'aspetto, la sensazione tattile e le caratteristiche meccaniche degli HMI xP 6000 con la tecnologia dell'UPC VL3, box PC compatti con processori Intel x6000 e opzioni di espansione leader del settore.

Caratteristiche principali

  • Processori Atom® della generazione x6000 (Elkhart Lake) disponibili a lungo termine
  • Sei articoli fissi e uno configurabile
  • Opzioni di espansione flessibili per la seconda porta COM, la LAN wireless, l'espansione Ethernet e la connessione radiomobile 4G / LTE
  • Pronto per Windows 11

I vantaggi

  • Piattaforma hardware moderna e scalabile in termini di prestazioni e spazio di archiviazione
  • Tecnologia dei processori Elkhart Lake scalabile e all'avanguardia per offrire prestazioni di sistema ottimali in dimensioni compatte
  • Stessa sensazione tattile e stesse proprietà meccaniche degli HMI xP 6000
  • Le migliori opzioni di connettività per consentire la comunicazione tra diverse reti e dispositivi periferici contemporaneamente

Valueline: la nuova generazione di PC industriali

Ulteriori informazioni
I nostri HMI e PC industriali in dettaglio

Ulteriori dettagli, come i dati tecnici o le informazioni sulla nostra gamma di interfacce uomo-macchina e PC industriali, possono essere trovati nell'e-paper.

Scarica ora l'e-paper
Un uomo lavora con HMI e IPC