FPM 15.6 69K - Monitor
1261660

Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display da 39,6 cm / 15,6" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Robustezza e potenza anche nelle condizioni più estreme
Stabilità e resistenza grazie a una custodia chiusa in acciaio inox
Design conforme ai requisiti igienici con raffreddamento passivo
Montaggio semplice con adattatore a staffa o adattatore VESA
Display multi-touch capacitivo per un pratico comando a più dita con guanti