UPS DC su guida DIN

UPS DC e UPS DC con capacità integrata

L'UPS DC garantisce la massima disponibilità del tuo impianto grazie a un'alimentazione senza interruzioni. Anche in caso di guasto alla rete di alimentazione, l'UPS DC continua ad alimentare la tua applicazione in modo affidabile. Previene i guasti e i tempi di fermo dei tuoi impianti, mentre i processi importanti continuano a funzionare. Scegli la tua soluzione UPS con il modulo batteria adatto o con capacità integrata.

Go to Product Detail Page for item 1076861
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP - UPS DC con capacità integrata
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP - UPS DC con capacità integrata
1076861
N. ELDAS®: 960901619

UPS QUINT DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1076858
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC - UPS DC con capacità integrata
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC - UPS DC con capacità integrata
1076858
N. ELDAS®: 960901609

UPS QUINT DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, EtherCAT, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Nuovi prodotti

Modulo TRIO CAP con capacità integrata sulla guida DIN
TRIO DC UPS con e senza interfaccia su guida DIN

UPS con alimentatore e capacità

Soluzione esente da manutenzione contro i guasti di rete

Il nuovo modulo di capacità TRIO per carichi DC combina in un'unica custodia alimentatore, UPS e batteria esente da manutenzione con una lunga durata. Situazioni di alimentazione speciali, ad esempio durante l'avvio del carico o in caso di sovraccarico, vengono intercettate in modo sicuro grazie alla funzione Boost.

Caratteristiche principali

  • Boost dinamico: fino al 150% per 5 s / Boost CAP: fino al 350% dalla batteria per 350 ms
  • Ricarica rapida fino a 5 A
  • Fino a 28 V DC, regolabile
  • Interfacce: USB-C / RS-485
  • Segnalazione completa con LED multicolore e uscite digitali
  • Range di temperatura esteso: -40 °C … +60 °C

I vantaggi

  • Utilizzo affidabile ed esente da manutenzione e lunga durata fino a 20 anni
  • Massima disponibilità dell'impianto e ottimizzazione dei costi con una soluzione 3-in-1
  • Installazione rapida grazie alla connessione Push-in e grande maneggevolezza grazie a chiare opzioni di regolazione
  • La funzione Boost consente di superare i picchi di carico e di ottenere una riserva di potenza ottimale
  • Parametrizzazione semplice e diagnostica diretta

Elevata disponibilità durante le interruzioni di corrente

UPS con alimentatore integrato

Massimizza la disponibilità dell'impianto in caso di interruzione dell'alimentazione con TRIO UPS, che, in un'unica custodia compatta, combina segnalazione, diagnostica, connessione a IPC e PLC nonché funzione di avviamento a freddo. Il boost dinamico lo rende particolarmente affidabile.

Caratteristiche principali

  • Stato della batteria (SOH) leggibile tramite LED
  • Avvio della batteria tramite pulsante sulla parte frontale
  • Comportamento di carica intelligente grazie al sensore di temperatura esterno
  • Comunicazione opzionale tramite RS-485 o USB-C
  • Boost dinamico: 150% di capacità di sovraccarico dell'alimentatore
  • Boost dinamico della batteria: fino al 400% dalla batteria

I vantaggi

  • Diagnostica diretta grazie ai LED multicolore e ai contatti di segnale per una chiara visualizzazione dello stato
  • Grande maneggevolezza grazie al cablaggio senza utensili con Push-in
  • Robustezza e affidabilità grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente della carica della batteria
  • Risparmio di spazio grazie alla combinazione di UPS e alimentatore in un'unica custodia
  • Eventuali parametrizzazione e monitoraggio intelligenti tramite connettori di interfaccia

UPS DC con IQ Technology

L'intelligente QUINT DC UPS garantisce una disponibilità dell'impianto particolarmente elevata grazie al sistema di gestione della batteria con IQ Technology e al potente caricabatterie. Grazie all'interfaccia Ethernet integrata, l'UPS può essere facilmente integrato nella rete industriale.
L'interfaccia Ethernet è compatibile con:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combina i nostri moduli UPS con i nostri alimentatori e moduli batteria e ottieni la tua soluzione personalizzata con gruppo di continuità.

DC UPS con capacità integrata per interruzioni cicliche fino a diversi minuti

DC UPS con capacità integrata

Il DC UPS con capacità integrata intercetta i guasti ciclici fino a diversi minuti. Grazie all'interfaccia integrata, può essere facilmente inserito nelle reti industriali. Il modulo capacitivo combina l'unità di commutazione elettronica e la batteria in un'unica custodia, facendo risparmiare spazio. Come batteria si utilizzano condensatori a doppio strato esenti da manutenzione. A seconda dell'applicazione sono disponibili moduli buffer da 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ o anche 16 kJ con o senza interfaccia di comunicazione.

UPS in DC con alimentatore integrato

TRIO DC UPS combina un gruppo di continuità con un alimentatore integrato, consentendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico. La robusta soluzione offre funzioni complete come segnalazione, diagnostica, connessione a IPC e PLC nonché una funzione di avviamento a freddo in una custodia compatta. Grazie al cablaggio senza utensili con tecnologia Push-in, la gestione e la messa in servizio sono particolarmente facili. Grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente di carica della batteria, TRIO DC UPS garantisce un'affidabilità particolarmente elevata. Scegli il modulo batteria TRIO adatto in base al tempo di copertura richiesto e componi facilmente il tuo sistema completo e personalizzato.

DC UPS con alimentatore integrato e batteria capacitiva

TRIO3-CAP per applicazioni DC è la soluzione esente da manutenzione con una durata dieci volte superiore per l'alimentazione di carichi critici. Il dispositivo 3-in-1 combina alimentazione, gruppo di continuità (UPS) e accumulo di energia in un'unica custodia, consentendo di risparmiare tempo durante l'installazione. Situazioni di alimentazione speciali, come l'avvio del carico o il sovraccarico, vengono intercettate in modo affidabile grazie alla funzione boost integrata. Il boost dinamico fornisce fino al 150% di potenza per 5 s, mentre il boost CAP della batteria fornisce addirittura fino al 350% per 350 ms. L'energia necessaria per superare i guasti di rete è immagazzinata in condensatori a doppio strato che consentono almeno 500.000 cicli di carica e scarica.

UPS DC con batteria integrata

UPS DC con batteria integrata

L'UPS DC compatto con batteria integrata ha un ingombro particolarmente ridotto. È pertanto adatto al potenziamento di impianti esistenti senza particolari difficoltà. Inoltre, il gruppo di continuità DC è molto semplice da utilizzare, grazie alla possibilità di sostituire la batteria senza utensili durante l'esercizio e all'interfaccia di comunicazione integrata.

SUPPORTO TECNICO
Configurazione del DC UPS

Per istruzioni passo dopo passo sulla configurazione hardware e software del DC UPS, fai riferimento ai nostri tutorial.

Vai ai tutorial
Un uomo guarda i tutorial sulla configurazione del DC UPS su un PC