QUINT DC UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di ricarica: 1,5 A
UPS DC e UPS DC con capacità integrata
L'UPS DC garantisce la massima disponibilità del tuo impianto grazie a un'alimentazione senza interruzioni. Anche in caso di guasto alla rete di alimentazione, l'UPS DC continua ad alimentare la tua applicazione in modo affidabile. Previene i guasti e i tempi di fermo dei tuoi impianti, mentre i processi importanti continuano a funzionare. Scegli la tua soluzione UPS con il modulo batteria adatto o con capacità integrata.
QUINT UPS con tecnologia IQ, interfacce di comunicazione RJ45 (PROFINET), montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di carica: 3 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, EtherCAT®, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 40 A, corrente di ricarica: 5 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, PROFINET, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di ricarica: 1,5 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, PROFINET, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, corrente di ricarica: 5 A
UPS QUINT DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, PROFINET, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107
QUINT DC UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A, corrente di ricarica: 3 A
TRIO DC UPS con alimentatore integrato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, Connessione Push-in, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A
UPS STEP DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
UPS QUINT DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107
Nuovi prodotti
UPS DC con IQ Technology
L'intelligente QUINT DC UPS garantisce una disponibilità dell'impianto particolarmente elevata grazie al sistema di gestione della batteria con IQ Technology e al potente caricabatterie. Grazie all'interfaccia Ethernet integrata, l'UPS può essere facilmente integrato nella rete industriale.
L'interfaccia Ethernet è compatibile con:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combina i nostri moduli UPS con i nostri alimentatori e moduli batteria e ottieni la tua soluzione personalizzata con gruppo di continuità.
DC UPS con capacità integrata
Il DC UPS con capacità integrata intercetta i guasti ciclici fino a diversi minuti. Grazie all'interfaccia integrata, può essere facilmente inserito nelle reti industriali. Il modulo capacitivo combina l'unità di commutazione elettronica e la batteria in un'unica custodia, facendo risparmiare spazio. Come batteria si utilizzano condensatori a doppio strato esenti da manutenzione. A seconda dell'applicazione sono disponibili moduli buffer da 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ o anche 16 kJ con o senza interfaccia di comunicazione.
UPS in DC con alimentatore integrato
TRIO DC UPS combina un gruppo di continuità con un alimentatore integrato, consentendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico. La robusta soluzione offre funzioni complete come segnalazione, diagnostica, connessione a IPC e PLC nonché una funzione di avviamento a freddo in una custodia compatta. Grazie al cablaggio senza utensili con tecnologia Push-in, la gestione e la messa in servizio sono particolarmente facili. Grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente di carica della batteria, TRIO DC UPS garantisce un'affidabilità particolarmente elevata. Scegli il modulo batteria TRIO adatto in base al tempo di copertura richiesto e componi facilmente il tuo sistema completo e personalizzato.
DC UPS con alimentatore integrato e batteria capacitiva
TRIO3-CAP per applicazioni DC è la soluzione esente da manutenzione con una durata dieci volte superiore per l'alimentazione di carichi critici. Il dispositivo 3-in-1 combina alimentazione, gruppo di continuità (UPS) e accumulo di energia in un'unica custodia, consentendo di risparmiare tempo durante l'installazione. Situazioni di alimentazione speciali, come l'avvio del carico o il sovraccarico, vengono intercettate in modo affidabile grazie alla funzione boost integrata. Il boost dinamico fornisce fino al 150% di potenza per 5 s, mentre il boost CAP della batteria fornisce addirittura fino al 350% per 350 ms. L'energia necessaria per superare i guasti di rete è immagazzinata in condensatori a doppio strato che consentono almeno 500.000 cicli di carica e scarica.
UPS DC con batteria integrata
L'UPS DC compatto con batteria integrata ha un ingombro particolarmente ridotto. È pertanto adatto al potenziamento di impianti esistenti senza particolari difficoltà. Inoltre, il gruppo di continuità DC è molto semplice da utilizzare, grazie alla possibilità di sostituire la batteria senza utensili durante l'esercizio e all'interfaccia di comunicazione integrata.