Elevata disponibilità durante le interruzioni di corrente

UPS in DC con alimentatore integrato
Persona nel reparto di produzione con UPS rivolto verso l'obiettivo

I gruppi di continuità vengono utilizzati per colmare i tempi di inattività in caso di interruzione dell'alimentazione e per spegnere correttamente i sistemi. Phoenix Contact massimizza la disponibilità dell'impianto con il nuovo TRIO DC UPS. L'alimentatore switching combinato riunisce in una custodia compatta le varie tecnologie e caratteristiche quali segnalazione, diagnostica, tecnologia di connessione, funzione di avviamento a freddo e molto altro ancora.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie alla combinazione di UPS e alimentatore in un'unica custodia compatta
  • Grande maneggevolezza grazie al cablaggio senza utensili con tecnologia di connessione Push-in
  • Robustezza e affidabilità grazie al boost dinamico e al comportamento intelligente della carica della batteria
  • Diagnostica diretta grazie ai LED multicolore e ai contatti di segnale per una chiara visualizzazione dello stato
  • Parametrizzazione e monitoraggio intelligenti tramite connettori di interfaccia (USB-C e RS-485)
TRIO UPS con interfaccia

Nessun timore di tempi di inattività Con il DC UPS combinato con alimentatore integrato

I gruppi di continuità offrono un'affidabilità e una flessibilità particolarmente elevate.
Per soddisfare le singole esigenze, i moduli UPS sono disponibili in diverse versioni, con o senza interfaccia.

I dispositivi combinati sono caratterizzati dall'alimentatore integrato. In questo modo si risparmia spazio nel quadro elettrico e si riduce il tempo necessario per la messa in servizio.

Che tu abbia bisogno di una soluzione con o senza interfaccia, i nostri dispositivi TRIO DC UPS garantiscono un alimentazione stabile e continua per le tue applicazioni critiche.
Scopri la combinazione perfetta di prestazioni e versatilità.

Robusto UPS con alimentatore integrato Tutti i vantaggi in dettaglio

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

TRIO UPS di Phoenix Contact combina l'alimentatore e l'UPS in un'unica custodia compatta. Diversi dispositivi possono essere installati direttamente uno accanto all'altro senza perdita di potenza. Nonostante le stesse dimensioni, TRIO UPS offre una maggiore potenza rispetto ai modelli precedenti.

TRIO UPS

TRIO UPS offre un boost dinamico con il 150% della corrente nominale e un boost dinamico della batteria fino al 400% della corrente nominale per brevi periodi. Un potente caricabatterie garantisce una ricarica rapida. Il sensore di temperatura Pt 1000 consente una ricarica intelligente in base alla temperatura, rilevandola direttamente sulla batteria.

TRIO UPS

Anche il lavoro di installazione con la tecnologia di connessione Push-in è ridotto al minimo grazie al dispositivo combinato, in quanto l'alimentatore e l'UPS non devono essere cablati separatamente. L'impostazione del tempo di copertura e la selezione della capacità della batteria vengono effettuate direttamente sul dispositivo. La tensione di uscita in DC può essere impostata sul potenziometro.
Inoltre, premendo semplicemente un pulsante è possibile effettuare il reset dopo aver sostituito la batteria o dopo un avviamento a freddo tramite batteria.

TRIO UPS

TRIO UPS di Phoenix Contact offre una diagnostica diretta dello stato di funzionamento mediante LED multicolore e contatti di segnalazione. Anche lo stato della batteria viene visualizzato chiaramente, comprese funzioni come lo "State of Health" (SOH). Le uscite segnale parametrizzabili tramite il software di configurazione POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) consentono di personalizzare il monitoraggio.

TRIO UPS

TRIO UPS offre una parametrizzazione e un monitoraggio intelligenti attraverso interfacce versatili. Grazie al connettore USB-C avvitabile, è adatto anche ad applicazioni robuste. Il software di configurazione POWER MANAGEMENT SUITE consente la connessione a PC industriali per la configurazione e il monitoraggio. L'interfaccia RS-485 consente un'integrazione semplice nelle reti Modbus/RTU.

Image Map interattiva: TRIO UPS con modulo batteria TRIO
Portafusibili
Il portafusibili con posizione di riposo consente un trasporto e uno stoccaggio sicuri.
Lunghi tempi di copertura
Lunghi tempi di copertura grazie alla selezione flessibile delle batterie da 2 Ah a 110 Ah e alla compatibilità con le batterie PB e WTR.
Rilevamento della temperatura
Il rilevamento della temperatura ambientale e il connettore per il rilevamento della temperatura esterna consentono un comportamento di carica della batteria intelligente in base alla temperatura.
Cavi preconfezionati
I cavi preconfezionati consentono un semplice collegamento direttamente al modulo batteria.
Comunicazione
Parametrizzazione e monitoraggio tramite interfaccia opzionale con RS-485 e USB-C.
Avvio da batteria
Avviamento a freddo diretto tramite la batteria premendo un pulsante sul dispositivo
Diagnostica diretta
Per segnalare i diversi stati, lo stato del prodotto è indicato da tre LED multicolore che utilizzano colori diversi.