QUINT UPS intelligente per l'integrazione in reti industriali esistenti: i vostri impianti continueranno ad essere alimentati, anche in caso di interruzioni di rete. Il Battery Management System con tecnologia IQ, e carica batterie estremamente potente, garantisce la massima affidabilità degli impianti.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC
-
Gruppo di continuità
2906996
N. ELDAS®:
960901549
N. ELDAS®:
960901549
QUINT DC UPS, IQ Technology, EtherCAT®, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di ricarica: 1,5 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID omologazione: TAA00001YDKC
ID omologazione: R-R-PCK-2907066LR
ID omologazione: LR21417906TA-01NK
ID omologazione: TA26283MBV
ID omologazione: 69394/A1 BVRINA
ID omologazione: ELE382621XGABS
ID omologazione: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-68191-M1-ULcULus Listed
ID omologazione: E123528-20171009IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-68191-M1-ULABS
ID omologazione: 23-2416092-PDABV
ID omologazione: 69394/A1 BVNK
ID omologazione: TA26283MRINA
ID omologazione: ELE382621XGLR
ID omologazione: LR21417906TA-01cULus Listed
ID omologazione: E123528-20171009EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20KC
ID omologazione: R-R-PCK-2907066DNV
ID omologazione: TAA00001YDcULus Listed
ID omologazione: E199827-20180226cULus Listed
ID omologazione: E199827-20180226Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplicità di integrazione in reti esistenti grazie alle interfacce PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® e USB
Analisi di State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) grazie al Battery Management System (BMS) intelligente
Rilevamento automatico della capacità delle batterie e dei componenti utilizzati (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitoraggio della corrente e della tensione in uscita, oltre che dell'attivazione e disattivazione manuale dell'impianto
La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo. Le utenze collegate in parallelo continuano a funzionare