UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Modulo batteria
1460921

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo batteria (dispositivo con batteria), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh. Come batteria di ricambio è necessaria 1x 1446073.. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione rapida grazie al rilevamento automatico del modulo batteria e alla sostituzione senza utensili durante il funzionamento
Gestione intelligente delle batterie per un monitoraggio continuo e un'elevata disponibilità con QUINT4 UPS
Durata prolungata grazie alla caratteristica di ricarica e alla resistenza ai cicli ottimali
Soluzione compatta fino a 11 Ah su guida DIN grazie all'elevata densità di energia