UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Modulo batteria
1354641
N. ELDAS®: 954400050

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Elevati tempi di copertura
Composto da 2x 12 V blocchi batteria e un'unità di monitoraggio elettronica
Tecnologia al piombo AGM (Absorbent Glass Mat)