UPS-BAT/LI/24DC/716WH - Modulo batteria
1584577

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo batteria (dispositivo con batteria), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 716 Wh. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione rapida grazie al rilevamento automatico del modulo batteria e alla sostituzione durante il funzionamento
Gestione intelligente delle batterie per un monitoraggio continuo e un'elevata disponibilità con QUINT4 UPS
Durata prolungata grazie alla caratteristica di ricarica e alla resistenza ai cicli ottimali
Soluzione compatta fino a 28 Ah, grazie all'elevata densità energetica e al peso ridotto