UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Modulo batteria
1396415
N. ELDAS®: 954400060

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo batteria (dispositivo con batteria), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Per l'impiego con un QUINT UPS per temperature ambiente (ricarica) di 0 °C ... 60 °C e corrente di ricarica massima di 5 A. In caso di ricarica a temperatura inferiore a 0 °C, rispettare il livello UPS V/C consentito. Come batteria di ricambio sono necessarie 2x 1446073.. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili