I moduli QUINT CAP con interfaccia integrata vengono facilmente integrati nelle reti industriali. Il DC-UPS con capacità integrata intercetta guasti ciclici fino a diversi minuti e combina l'unità di commutazione elettronica e l'accumulo in un'unica custodia.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
Modulo capacitivo
1076858
E-No:
960901609
E-No:
960901609
Modulo capacitivo QUINT, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tensione d'ingresso | 24 V DC (SELV) |
Range tensione d'ingresso | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Soglia di collegamento fissa | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
Corrente assorbita IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
Corrente assorbita Imax (UN, IOUT = IBoost stat., ICharge = max) | 30 A |
Corrente assorbita INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (a vuoto) |
Corrente assorbita ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10 A (Procedura di ricarica) |
Assorbimento di potenza Pmax (UN, IOUT = IBoost stat., ICharge = max) | 599 W |
Assorbimento di potenza PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
Assorbimento di potenza PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 244 W |
Tempo di copertura | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) | |
Tempo di ricarica | ca. 6,3 min (2,5 A) |
ca. 2,1 min (10 A) | |
Tempo di nuova ricarica | ca. 5,4 min (2,5 A) |
ca. 1,4 min (10 A) | |
Impulso corrente di inserzione | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
Tempo di accensione | 1 ms (funzionamento tampone) |
Fusibile di ingresso interno | no |
Resistenza alla tensione | max. 35 V DC (Protezione da inversione di polarità) |
Tensione dissipata ingresso/uscita | 0,5 V DC |
Efficienza | > 98 % (con accumulo carico) |
Collegamento in parallelo | sì |
max. 4 | |
Possibilità di collegamento in serie | no |
Funzionamento della rete | |
Tensione d'uscita | 24 V DC |
Corrente di uscita IN | 20 A |
Statico Boost (IStat. Boost ) | 25 A |
Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Potenza dissipata Funzionamento a vuoto (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Potenza dissipata Carico nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
Resistente a cortocircuiti | sì (con fusibile di ingresso) |
Test funzionamento a vuoto | sì |
Funzionamento a batteria | |
Tensione d'uscita | 24 V DC |
Corrente di uscita IN | 20 A |
Statico Boost (IStat. Boost ) | 25 A |
Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Potenza dissipata Funzionamento a vuoto (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Potenza dissipata Carico nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
Resistente a cortocircuiti | sì |
Test funzionamento a vuoto | sì |
Note generali | |
Capacità | 16 kJ |
Supporto di memoria | Condensatore a doppio strato |
Tempo di copertura | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) |
Ingresso | |
Posizione | 1.x |
Tecnologia di connessione | |
Polarità | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione a vite |
rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
rigido (AWG) | 24 ... 10 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
Connessione a 2 conduttori | |
rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flessibile con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Uscita | |
Posizione | 2.x |
Tecnologia di connessione | |
Polarità | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione a vite |
rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
rigido (AWG) | 24 ... 10 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
Connessione a 2 conduttori | |
rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flessibile con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Segnale | |
Posizione | 3.x |
Tecnologia di connessione | |
Polarità | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione Push-in |
rigido | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
rigido (AWG) | 24 ... 18 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Interfaccia | EtherCAT |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | RJ45 |
Posizione | 5.x |
Protocolli supportati | CoE |
Bloccaggio | Gancio di bloccaggio |
Fisica di trasmissione | Twisted-Pair |
Proprietà | Autonegotiation |
full duplex | |
Tipologia | Lineare |
Anello | |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Lunghezza di trasmissione | max. 100 m |
Tempo di ciclo | < 100 µs |
Tempo di accesso | ≤ 2 s |
Chipset | Renesas R-IN32M3 |
Separazione del potenziale | sì |
Stato del segnale Remote | |
Identificazione delle connessioni | 3.5 |
Canale | DI (ingresso digitale) |
Stato (configurabile) | Remote |
Condizione dello stato | Remote |
Segnale Low | Collegamento secondo SGnd con < 3 kΩ |
Segnale High | Aperto |
Assegnazione segnale-stato | low - active |
Potenziale di riferimento | 3.7 (SGnd, identico a 1.3, 1.4, 2.2) |
Stato del segnale Porta parallela | |
Identificazione delle connessioni | 3.6 |
Canale | DI / DO (ingresso digitale / uscita digitale) |
Descrizione dell'ingresso di commutazione | Morsetto per la comunicazione, funzionamento in parallelo |
Stato (configurabile) | Parallel Mode |
Condizione dello stato (configurabile) | Non attivo: nessuno Attivo: Uscita: modalità buffer < 1 V Uscita: funzionamento di rete 24 V (UN-1 V (tipico)) Ingresso: collegato a SGnd: avviare la modalità buffer |
Tensione di commutazione | < 1 V |
24 V (UN - 1 V (tipico)) | |
Carico di corrente ammesso | 5 mA |
Potenziale di riferimento | Porta parallela altro dispositivo IN/OUT |
Stato del segnale Alarm | |
Identificazione delle connessioni | 3.3 |
Canale | DO (uscita digitale) |
Uscita ON-OFF | Transistor |
Stato (configurabile) | Allarme di gruppo |
Condizione dello stato (configurabile) | Soglia di allarme |
Tensione di uscita | 27 V (UN - 1 V (tipico)) |
Uscita resistente | max. 20 mA |
Assegnazione stato - segnale | active - low |
Potenziale di riferimento | 3.7 (SGnd, identico a 1.3, 1.4, 2.2) |
Segnalazione di stato a LED | rosso (allarme) |
Stato del segnale UIN OK | |
Identificazione delle connessioni | 3.1, 3.2 |
Canale | DO (uscita digitale) |
Uscita ON-OFF | Relè elettronici (OptoMOS) |
Stato (configurabile) | UIn OK |
Condizione dello stato (configurabile) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Tensione di uscita | max. 30 V |
Uscita resistente | 300 mA |
Assegnazione stato - segnale | active - high |
Segnalazione di stato a LED | verde ( UIn OK) |
Stato del segnale Ready | |
Identificazione delle connessioni | 3.4 |
Canale | DO (uscita digitale) |
Uscita ON-OFF | Transistor |
Stato (configurabile) | Ready |
Condizione dello stato (configurabile) | Stato di carica = 100% o modalità buffer |
Tensione di uscita | 27 V (UN - 1 V (tipico)) |
Uscita resistente | max. 20 mA |
Assegnazione stato - segnale | active - high |
Potenziale di riferimento | 3.7 (SGnd, identico a 1.3, 1.4, 2.2) |
Segnalazione di stato a LED | verde (stato di ricarica SOC) |
Terra di segnale SGnd | |
Identificazione delle connessioni | 3.7 |
Tensione di commutazione | 0 V |
Carico di corrente ammesso | max. 60 mA |
Funzione | Terra di segnale |
Potenziale di riferimento | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Tensione di isolamento ingresso, uscita/custodia | 500 V |
Tipo di prodotto | DC UPS con capacità integrata |
Famiglia di prodotti | Modulo capacitivo QUINT |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
903325 h (40 °C) | |
470143 h (60 °C) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (Applicazione speciale (SELV)) |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 244 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 125 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
Posizione d'installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
Altezza | ≤ 4000 m |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % |
Urti | 30g, 18 ms, in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | 0,7g |
Categoria di sovratensione | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
Bassa tensione di protezione | |
Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
Siglatura | UL 61010-1 |
UL | |
Siglatura | UL 61010-2-201 |
UL | |
Siglatura | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Siglatura | UL 121201 |
UL | |
Siglatura | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
UL | |
Siglatura | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
UL | |
Siglatura | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Siglatura | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
EN 61010-1 | |
EN 61010-2-201 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Emissioni | Emissione di disturbi secondo EN 61000-6-3 e EN 61000-6-4 |
Immunità ai disturbi | Resistenza ai disturbi di apparecchi a norma EN 61000-6-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 4 kV (Grado severità collaudo 2) |
Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Ingresso/uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Codice articolo | 1076858 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMUIC3 |
Codice prodotto | CMUIC3 |
GTIN | 4055626785813 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’404 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’856 g |
Numero tariffa doganale | 85322900 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 69.96 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Facile integrazione in reti industriali grazie alle interfacce selezionabili liberamente: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lunga durata grazie ai condensatori a doppio strato esenti da manutenzione
Avvio affidabile di carichi elevati grazie al boost statico
Ampia gamma di segnalazioni: il monitoraggio preventivo delle funzioni comunica gli stati operativi critici
Estensione del tempo di copertura tramite il collegamento in parallelo di un massimo di quattro dispositivi
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen