Connettore piatto con connessione rapida QUICKON, 4 poli, per il collegamento di uno o due cavi piatti AS-Interface
Connettori per cavi per cablaggi per segnali, dati e potenza
Nel settore elettronico il prolungamento dei conduttori e la riparazione dei cavi danneggiati sono sfide quotidiane. I connettori per la trasmissione di segnale, potenza o dati e i connettori per cavi permettono di affrontarle in modo rapido e affidabile. Phoenix Contact propone connettori per cavi con connessione a vite o connessione a perforazione di isolante IDC per una connessione dei conduttori da 0,14 mm² a 6 mm².
Connettore per linee QUICKON, nero, 4+PE poli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, per diametro cavi 6 mm ... 11 mm.
Connettore per linee QUICKON, nero, 4+PE poli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, per diametro cavi 9 mm ... 16 mm.
Connettore per linee QUICKON, nero, 4 poli senza PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, per diametro cavi 6 mm ... 12 mm.
Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, con un dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm
Connettore per linee QUICKON, nero, 4+PE poli, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, per diametro cavi 12 mm ... 20 mm.
Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, con due dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 14 mm
Connettore per linee QUICKON, con un dado QUICKON, nero, 4+PE poli, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, per diametro cavi 12 mm ... 20 mm.
Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, nero, con un dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm
Connettore per cavi, 8 poli, privo di alogenati, schermato, connessione rapida a perforazione di isolante, materiale custodia: pressofuso di zinco, nichelato, diametro esterno cavo 5 mm ... 9,7 mm
I vantaggi
- Riparazione o prolungamento rapido dei cavi mediante connettori per cavi: in combinazione con il connettore anche come connessione di accoppiamento
- Complessivamente robusta: custodia nei gradi di protezione fino a IP68/IP69K e IK08 per un ampio campo di impiego
- Massima sicurezza: connessione affidabile grazie alla codifica meccanica contro l'errore di connessione e alla protezione da contatto con le dita
- Innovazione e risparmio di tempo: connettori per cavi con connessione a perforazione di isolante QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante il collegamento in loco
- Trasmissione affidabile di segnali e dati: schermatura a 360° nel contesto con sollecitazione elettromagnetica
Connettori per cavi della serie QPD
Prova l'efficienza dei connettori per cavi della serie QPD di Phoenix Contact. I connettori per cavi compatti facilitano enormemente l'estensione o la riparazione dei cavi. Grazie all'avanzata tecnologia di connessione a perforazione di isolante IDC, è possibile ridurre i costi di manodopera fino all'80%. Potrai completare i tuoi lavori elettrici in pochissimo tempo. I connettori per cavi sono un aiuto indispensabile per ogni elettricista, ad esempio nei cantieri, nella costruzione di macchine e impianti o negli impianti elettrici in generale.
Installazione rapida senza utensili speciali
La distribuzione dell'alimentazione non deve necessariamente richiedere molto tempo. Lo dimostrano i connettori per cavi QPD. La connessione rapida IDC può essere eseguita senza dover spelare i cavetti. Per l'installazione non sono necessari costosi utensili speciali. Guarda il video per vedere quant'è facile l'installazione.