Cappuccio di protezione in plastica per connessione QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm2, IP50.
Distributore per sistemi di installazione
Con i distributori preconfezionati in diverse versioni è possibile convertire l'installazione di impianti elettrici in modo rapido e stabile a lungo termine. I distributori a T consentono una semplice creazione di linee di derivazione in sistemi ad anello. I distributori a H offrono in base allo scopo di impiego fino a tre uscite e consentono così la creazione di topologie a stella nell'installazione di impianti elettrici.
Dado, tipo di connessione: Connessione IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 14 mm
Distributore a T QUICKON, nero, 4+PE poli, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, per diametro cavi 9 mm ... 14 mm, con due dadi Quickon
Distributore a H, tipo di connessione: Connessione IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, con quattro dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm
Distributore a T, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, nero, con due dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm
Distributore a T, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, con due dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 14 mm
Distributore a H, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, con quattro dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 13 mm, con un bullone di chiusura
Distributore a T, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, nero, con due dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 14 mm
Dado, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 13 mm
Linguetta di codifica rossa, per l'inserimento nel QUICKON-Dom da 5 poli e nel connettore maschio, posizionabile a passi da 72°.
I vantaggi
- Distribuzione dell'alimentazione semplice e rapida per grandi progetti di cablaggio
- Tecnologia di connessione e di bloccaggio rapida per un'installazione e un montaggio semplici e sicuri
- Materiali robusti e resistenti alle intemperie per un utilizzo in ambienti interni ed esterni
- Varianti e dotazioni personalizzate disponibili su richiesta
Nuovi prodotti
Distribuzione dell'alimentazione IPD comoda e personalizzata
Configuratore per connettori di installazione e quadri di distribuzione
Configura comodamente la tua distribuzione dell'alimentazione con i connettori di installazione e i quadri di distribuzione IPD. Personalizza i connettori e la lunghezza dei cavi in base alle tue esigenze. La navigazione intuitiva dei menu e la visualizzazione 3D rendono la configurazione un gioco da ragazzi. Esporta l'elenco degli articoli oppure ordina direttamente la tua soluzione.
Sistema di installazione IPD con connessione Push-in
Con i connettori di installazione e i quadri di distribuzione della serie IPD prova una distribuzione dell'alimentazione facile e rapida. Il sistema di installazione IPD si installa comodamente e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in e al bloccaggio rapido. L'installazione è rapida e sicura, anche in zone difficili da raggiungere. Tutti i componenti sono particolarmente robusti e protetti da acqua e polvere grazie ai gradi di protezione IP66, IP68 e IP69K. Ciò garantisce un cablaggio di potenza particolarmente stabile a lungo termine in ambienti esterni e industriali difficili.
Il sistema di installazione QPD con connessione IDC
Una distribuzione dell'alimentazione adatta al settore industriale deve essere facile e rapida. Il sistema di installazione QPD per potenze fino a 690 V/40 A risponde a questa necessità. Grazie alla collaudata connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON, è possibile collegare in modo semplice e rapido cavi fino a 5 x 6,0 mm², senza doverli spelare e senza viti. È possibile scegliere fra connessioni fisse e a innesto così da creare soluzioni di distribuzione flessibili.
Sistema di installazione PRC
Il sistema di installazione della serie PRC è ideale per la trasmissione di potenza compatta e sicura fino a 35 A. Le classi di protezione elevate e la resistenza agli urti fino a IK08 assicurano la tua distribuzione di energia anche in condizioni ambientali estreme. Il bloccaggio sbloccabile a scelta tra manuale o con utensile fornisce anche una maggiore flessibilità durante l'installazione e la manutenzione del sistema.