SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Connettore per apparecchi posteriore
1238753

Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, Y-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm2, Filo in TPE, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale