Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Contatto a crimpare D-SUB
1418784

Contatto a crimpare D-SUB, serie: HC-M-DSUB-C, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, corrente nominale: 5 A, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , materiale contatti: Metallo

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata categoria di qualità
Diversi tipi di collegamento per ogni applicazione
Contatto tornito