Contatto High Density per inserti porta contatti D-SUB
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22
-
Contatto a crimpare D-SUB
1418789
Contatto a crimpare D-SUB, Spina, tornito, diametro contatti: 0,76 mm, corrente nominale: 3 A, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , materiale contatti: Metallo
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Elevata categoria di qualità
Diversi tipi di collegamento per ogni applicazione
Contatto tornito