Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,5 mm, sezione di connessione: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiale contatti: CuZn