Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Conness. a vite in metallo con protez. contro le piegature dei cavi e fermacavo, lungh. filett.: 6 mm, campo di tenuta: 7,5 - 15 mm, campo di conness.: 10 - 16 mm, SW 24, conness. a vite: M20